Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
EN
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

KUGELDRUCKSCHRAUBEN


Kugeldruckschrauben werden als Klemmelemente oder Auflageelemente bei der Werkstückspannung verwendet. Verwendung im Betriebsmittelbau bei Werkzeugmaschinen.

Durch das Gewinde der Schraube kann die Spannkraft zugestellt werden. Die Kugel am Ende der Schraube dient zum exakt punktuellen Drücken an dieser Stelle.

Die Kugeldruckschrauben bestehen aus einer Standardschraube mit einer eingebördelten Kugel am Ende des Gewindes.