Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Drahtseil aus Edelstahl.
Zughülle aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung innen und außen.
Hülse POM.
Nippel Zamak.
Schraubnippel Stahl.
Ausführung:Bowdenzughülle und Hülse schwarz.
Schraubnippel verzinkt.
Hinweis:Die Bowdenzüge dienen zur Übertragung der Zugkraft und werden in Kombination mit Auslöser als Fernbetätigung eingesetzt.
Es stehen unterschiedliche Längenvarianten des Bowdenzugs zur Auswahl. Um die Passgenauigkeit in der jeweiligen Anwendung zu gewährleisten kann der Bowdenzug bei der Montage entsprechend gekürzt werden.

Beim Einbau von Bowdenzügen sind folgende Punkte zu beachten:
Die Länge des freien Seilendes kann sich durch die Faktoren Verlegewinkel, Biegeradius und Last ändern.
Beim Verlegen ist besonders darauf zu achten, dass der Mindestbiegeradius, in diesem Fall R = 65 mm, nicht unterschritten wird. Ein zu enger Radius kann zu erhöhtem Verschleiß und zu erhöhter Reibung führen. Eine kurzzeitige Unterschreitung des Mindestbiegeradius während der Montage sollte auch vermieden werden, da es sonst zur Beschädigung der Zughülle kommt. Die Hülle ist außerdem nur zur Aufnahme von Druckkräften ausgelegt. Wird an ihr zu stark gezogen wird die innenliegende Spirale gedehnt und dauerhaft beschädigt.

Zugfestigkeit max. 1000 N.
Zubehör:Auslöser K1481 oder Schnappverschlüsse K1851.LieferumfangDrahtseil mit Nippel, Zughülle, Hülse und Schraubnippel.Zeichnungshinweis:
1) Hülse
2) Schraubnippel
3) Aufbau 1x19
4) Nippel
5) Zughülle
6) Drahtseil
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1646 Bowdenzüge 208 kB

Zeichnungen

Bowdenzüge

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB

B1DD1D2D3D4LL1L2L3L4CADZub.PreisBestellen
K1646.11X0500781,55954,8500464,419,52,52,5 12.31 CHF
K1646.11X1000781,55954,81000964,419,52,52,5 12.96 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33