Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spannelement "actima" mit Querachse in der Bohrung
K0020_QB

Spannelement "actima" mit Querachse in der Bohrung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Stahl, brüniert.
Gehäuse Thermoplast schwarz.
Kugelknopf Duroplast PF 31, rot.
Hinweis:Der Zustellweg beträgt 10 mm. Innerhalb des kurzen Spannweges von 2 mm tritt in jeder Lage Selbsthemmung ein. Es ist daher möglich, Werkstücke mit Toleranzen bis zu 1,5 mm sicher zu spannen. Das Spannelement "actima" lässt sich in jeder horizontalen und vertikalen Lage einbauen.
Genormte Zusatzteile ermöglichen weitere Anwendungen. Sie werden als Sonderzubehör geliefert. Alle stark beanspruchten Teile des Kurvensystems sind einsatzgehärtet (Druckbuchse und Zusatzteile nur auf besonderen Wunsch).
Die höchstzulässige Spannkraft liegt bei 4905 N.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0020_QB Spannelement "actima" mit Querachse in der Bohrung 181 kB

Zeichnungen

Spannelement "actima" mit Querachse in der Bohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 2CADZub.PreisBestellen
K0020.10rechts / Druck 210.21 CHF
K0020.15rechts / Zug 210.21 CHF
K0020.20links / Druck 210.21 CHF
K0020.25links / Zug 210.21 CHF