Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Werkstücke mit Toleranzen bis zu 1,5mm können sicher mit dem Spannelement "actima" gespannt werden.
K0020

Spannelement „actima“

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Gehäuse Thermoplast.
Kugelknopf Duroplast PF 31.
Zusatzteile Stahl.
Ausführung:brüniert.
Gehäuse schwarz.
Kugelknopf rot.
Zusatzteile brüniert.
Hinweis:Der Zustellweg beträgt 10 mm. Innerhalb des kurzen Spannweges von 2 mm tritt in jeder Lage Selbsthemmung ein. Es ist daher möglich, Werkstücke mit Toleranzen bis zu 1,5 mm sicher zu spannen. Das Spannelement "actima" lässt sich in jeder horizontalen und vertikalen Lage einbauen.
Genormte Zusatzteile ermöglichen weitere Anwendungen. Sie werden als Sonderzubehör geliefert. Alle stark beanspruchten Teile des Kurvensystems sind einsatzgehärtet (Druckbuchse und Zusatzteile nur auf besonderen Wunsch).
Die höchstzulässige Spannkraft liegt bei 4905 N.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0020 Spannelement „actima“ 269 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannelement „actima“
Spannelement „actima“

Spannelement "actima" mit Querachse in der Bohrung

mehr Info

Zeichnungen

Spannelement "actima" mit Querachse in der Bohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 2CADZub.PreisBestellen
K0020.10rechts / Druck 210.21 CHF
K0020.15rechts / Zug 210.21 CHF
K0020.20links / Druck 210.21 CHF
K0020.25links / Zug 210.21 CHF

Spannelement "actima" mit durchgehender Bohrung

mehr Info

Zeichnungen

Spannelement "actima" mit durchgehender Bohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 2CADZub.PreisBestellen
K0020.30rechts / Druck 226.23 CHF
K0020.35rechts / Zug 226.23 CHF
K0020.40links / Druck 226.23 CHF
K0020.45links / Zug 226.23 CHF

"actima" Zusatzteile

mehr Info

Zeichnungen

"actima" Zusatzteile

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungCADZub.PreisBestellen
K0020.02Teller 24.10 CHF
K0020.03Kegel 17.66 CHF
K0020.04Prisma 26.81 CHF