BeschreibungWerkstoff:Adapterplatte Stahl.
Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Adapterplatte verzinkt.
Klemmkeile brüniert oder blank.Hinweis:Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Kipp Schnellspanner mit Lochbild 4, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm.
Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.Besonderheiten: