Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Steckverbinder-Vierkantrohr Gelenk
K0625

Steckverbinder-Vierkantrohr Gelenk

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Polyamid PA, schwarz.
Zylinderschraube DIN 6912 und Sechskantmutter DIN 934, Stahl verzinkt.
Hinweis:Die Steckverbinder werden einfach in das entsprechende Vierkantrohr eingesteckt. Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar. Der angegebene Verstellbereich kann stufenlos verstellt werden.Zubehör:- Vierkantrohre K0627
- Vierkantrohre mit Steg K0628
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0625 Steckverbinder-Vierkantrohr Gelenk 143 kB
 Technischer Hinweis Steckverbinder 407 kB

Zeichnungen

Steckverbinder-Vierkantrohr Gelenk

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

A1LL1GPassend zu
Vierkantrohre
CADZub.PreisBestellen
K0625.1201511201759340° - 190°20 x 20 x 1,5 3.25 CHF
K0625.1251511252268380° - 190°25 x 25 x 1,5  3.53 CHF
K0625.12515122522593845° - 195°25 x 25 x 1,5  3.53 CHF
K0625.1302011302675400° - 190°30 x 30 x 2 3.93 CHF
K0625.13020123026684245° - 200°30 x 30 x 2 3.93 CHF