Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schnellsteckkupplungenmit Winkel- und Radialversatzausgleich
K0711

Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kupplungsteil Vergütungsstahl.
Klaue und Pfanne Stahl.
Mutter Vergütungsstahl.
Kontermutter (EN 24035) Stahl, Güte 8.8.
Feder Edelstahl.
Ausführung:Kupplungsteil nitriert, schwarz.
Klaue und Pfanne vergütet und phosphatiert.
Mutter phosphatiert.
Kontermutter schwarz.
Hinweis:

Axial spielfrei einstellbare Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z.B. bei nicht ausgerichteten Linearbewegungen. Kompakte Bauweise ohne lose Bauteile. Die Montage bzw. Demontage erfolgt mittels T-Nut, ein manuelles Nachjustieren entfällt.
Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.

Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.

Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0711 Schnellsteckkupplungenmit Winkel- und Radialversatzausgleich 221 kB

Zeichnungen

Schnellsteckkupplungenmit Winkel- und Radialversatzausgleich

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2LL1L2L3
min.
L4L5SWSW1SW2SW3Radialversatz-
ausgleich
X max.
Zulässige Zug-und
Druckbelastung
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0711.06M624,59,652149,5132918,52219850,62,5 74.52 CHF
K0711.08M83015631811,5163323,527241370,64,5 80.67 CHF
K0711.10M104421812216244330,5413618120,76,5 108.75 CHF
K0711.101M10x1,254421812216244330,5413618120,76,5 108.75 CHF
K0711.12M124421852616244334,5413618120,710 109.90 CHF
K0711.121M12x1,254421852616244334,5413618120,710 109.90 CHF
K0711.16M166032121342634624555462718118 154.08 CHF
K0711.161M16x1,56032121342634624555462718118 154.08 CHF
K0711.20M206032129422634625355462718130 155.30 CHF
K0711.201M20x1,56032129422634625355462718130 155.30 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33