Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Gabelköpfe Stahl oder Edelstahl mit Außengewinde
K1459

Gabelköpfe Stahl oder Edelstahl mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1459 Gabelköpfe Stahl oder Edelstahl mit Außengewinde 242 kB

Zeichnungen

Gabelköpfe Stahl oder Edelstahl mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
AA1BD1

D2FGL1L2L3L4RCADZub.PreisBestellen
K1459.0612Automatenstahl121266M60,512443720150,8 6.88 CHF
K1459.0816Automatenstahl161688M80,516574725200,8 5.09 CHF
K1459.1020Automatenstahl20201010M100,520695730250,8 8.42 CHF
K1459.1224Automatenstahl24241212M120,524826835300,8 13.60 CHF
K1459.1428Automatenstahl27271414M14128947840351,2 21.71 CHF
K1459.1632Automatenstahl32321616M161321088945401,2 15.95 CHF
K1459.2040Automatenstahl40402020M2014013410955501,5 28.24 CHF
K1459.10612Edelstahl121266M60,512443720150,8 14.08 CHF
K1459.10816Edelstahl161688M80,516574725200,8 14.08 CHF
K1459.11020Edelstahl20201010M100,520695730250,8 30.16 CHF
K1459.11224Edelstahl24241212M120,524826835300,8 36.65 CHF
K1459.11428Edelstahl27271414M14128947840351,2 58.32 CHF
K1459.11632Edelstahl32321616M161321088945401,2 44.24 CHF
K1459.12040Edelstahl40402020M2014013410955501,5 112.09 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33