- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Federnde Druckstücke
- K0309
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Stahl
- K0310
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl
- K0311
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel aus POM
- K0312
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel aus Edelstahl
- K0609
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Keramikkugel, Edelstahl
- K0313
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Stahl
- K0314
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Edelstahl
- K0656
Federnde Druckstücke mit Zustandssensor
- K0315
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Stahl
- K0316
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Edelstahl
- K0610
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Keramikkugel, Edelstahl
- K0657
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, lange Ausführung
- K0317
Montageschlüssel
- K0317
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl
- K1370
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift abgeflacht, Stahl
- K0318
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Stahl
- K1372
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM abgeflacht, Stahl
- K0319
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Edelstahl
- K1379
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift abgeflacht, Edelstahl
- K0320
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Edelstahl
- K1381
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM abgeflacht, Edelstahl
- K0321
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Stahl, mit Gewindesicherung
- K0322
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl, mit Gewindesicherung
- K0323
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Stahl, mit Gewindesicherung
- K0324
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Edelstahl, mit Gewindesicherung
- K0325
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Stahl, mit Gewindesicherung
- K0326
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Edelstahl, mit Gewindesicherung
- K0327
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl, mit Gewindesicherung
- K1371
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift abgeflacht, Stahl, mit Gewindesicherung
- K0328
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Stahl, mit Gewindesicherung
- K1373
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM abgeflacht, Stahl, mit Gewindesicherung
- K0329
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Edelstahl, mit Gewindesicherung
- K1380
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift abgeflacht, Edelstahl, mit Gewindesicherung
- K0330
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Edelstahl, mit Gewindesicherung
- K1382
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM abgeflacht, Edelstahl, mit Gewindesicherung
- K0331
Federnde Druckstücke mit Kopf
- K0332
Raststücke
- K0333
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, Edelstahl
- K0333
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, verlängert, Edelstahl
- K0334
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, Kunststoff
- K1171
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, selbstklemmend, Kunststoff
- K0582
Federnde Druckstücke mit Haftring
- K0335
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, ohne Bund, Edelstahl
- K0336
Federnde Druckstücke mit Kopf
- K0337
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, doppelseitig
- K1172
Federnde Druckstücke glatte Ausführung
- K1277
Federhülsen
- K0583
Doppelkugelschnäpper
- K1294
Kugelschnäpper
- K1294
Distanzstück für Kugelschnäpper
- K1294
Befestigungswinkel für Kugelschnäpper
- K1295
Magnetverschluss
- K1295
Befestigungswinkel für Magnetverschluss
- K0368
Federnde Seitendruckstücke
- K0369
Aufnahme exzentrisch und Montagewerkzeuge für Federnde Seitendruckstücke
- K0369
Montagewerkzeug
- K1733
Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder
- K1733
Montagewerkzeug für Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder
- K1292
Aufnahme exzentrisch mit Zentrierbohrung
- K0370
Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen
- K0371
Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse
- K0371
Montagewerkzeug
- K0372
Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen
- K0373
Federnde Zug- und Druckstücke
- K0977
Federnde Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung
- K0374
Federnde Seitendruckstücke
- Arretierbolzen
- Sperrriegel
- Kugelsperrbolzen
- Steckbolzen
- Halteseile, Kugelketten
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0316Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Edelstahl |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Hülse 1.4305.
Kugel 1.4034.
Feder 1.4310. Ausführung:blank. Kugel gehärtet.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft |
mehr Info |
Bestellnummer | D | D1 | H | L | S | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0316.03 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 1,5 | 3 | | | 5.17 CHF | | K0316.04 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 2 | 4 | 10 | | | 4.36 CHF | | K0316.05 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 2,5 | 6 | 11 | | | 4.36 CHF | | K0316.06 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 3 | 9 | 13 | | | 4.36 CHF | | K0316.08 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 4 | 15 | 30 | | | 4.71 CHF | | K0316.10 | M10 | 6 | 2 | 23 | 5 | 20 | 35 | | | 5.51 CHF | | K0316.12 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 6 | 30 | 55 | | | 7.33 CHF | | K0316.16 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 8 | 65 | 125 | | | 11.58 CHF | | K0316.20 | M20 | 12 | 4,5 | 43 | 10 | 80 | 160 | | | 14.45 CHF | | K0316.24 | M24 | 15 | 5,5 | 48 | 12 | 90 | 180 | | | 23.73 CHF | |
|
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, verstärkte Federkraft |
mehr Info |
Bestellnummer | D | D1 | H | L | S | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0316.203 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 5 | 7 | | | 5.74 CHF | | K0316.204 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 2 | 12 | 22 | | | 4.82 CHF | | K0316.205 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 2,5 | 19 | 30 | | | 4.82 CHF | | K0316.206 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 3 | 28 | 40 | | | 4.82 CHF | | K0316.208 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 4 | 47 | 73 | | | 5.20 CHF | | K0316.210 | M10 | 6 | 2 | 23 | 5 | 66 | 100 | | | 6.01 CHF | | K0316.212 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 6 | 66 | 120 | | | 8.06 CHF | | K0316.216 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 8 | 90 | 180 | | | 12.74 CHF | | K0316.220 | M20 | 12 | 4,5 | 43 | 10 | 115 | 240 | | | 15.85 CHF | | K0316.224 | M24 | 15 | 5,5 | 48 | 12 | 130 | 270 | | | 26.15 CHF | |
|
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, lange Ausführung, Standard Federkraft |
mehr Info |
Bestellnummer | D | D1 | H | L | S | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0316.404 | M4 | 2,5 | 0,8 | 16 | 2 | 4 | 10 | | | 5.23 CHF | | K0316.405 | M5 | 3 | 0,9 | 20 | 2,5 | 6 | 11 | | | 5.23 CHF | | K0316.406 | M6 | 3,5 | 1 | 25 | 3 | 9 | 13 | | | 5.23 CHF | | K0316.408 | M8 | 5 | 1,5 | 30 | 4 | 15 | 30 | | | 5.67 CHF | | K0316.410 | M10 | 6 | 2 | 35 | 5 | 20 | 35 | | | 6.59 CHF | | K0316.412 | M12 | 8 | 2,5 | 40 | 6 | 30 | 55 | | | 8.69 CHF | | K0316.416 | M16 | 10 | 3,5 | 45 | 8 | 65 | 125 | | | 13.89 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|