{"product":{"productId":"agid.1863","price":0.44,"name":"Verschlussschrauben"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Thermoplast, Polyamid 66. O-Ring, Gummi (NBR).
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Verschlussschrauben Form A, mit Einfüllsymbol
ab
0,55 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Verschlussschrauben Form B, mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung
ab
0,62 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, Polyamid 66. O-Ring, Gummi (NBR).
Ausführung
schwarz.
Temperaturbereich
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Einfüllsymbol
Form B: mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung
1) O-Ring
2) Entlüftungsbohrung nur bei Form B
Form B: mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung
1) O-Ring
2) Entlüftungsbohrung nur bei Form B