Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Verschlüsse für Einfüllstutzen
K0456

Verschlüsse für Einfüllstutzen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Flachdichtung Gummi (NBR), 70 Shore.
Ausführung:Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Filterfeinheit 40 µm.
Temperaturbereich:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.Auf Anfrage:Deckel in Gelb für Dieselöl.Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) Entlüftung
3) Deckel
4) Luftfilter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0456 Verschlüsse für Einfüllstutzen 156 kB

Zeichnungen

Verschlüsse für Einfüllstutzen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1CADZub.PreisBestellen
K0456.6720067,5G23015 6.27 CHF
K0456.67602067,5M60x23015 6.27 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33