{"product":{"productId":"agid.18510","price":0.65,"name":"Schmiernippel Trichterform nach DIN 3405"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Schmiernippel Trichterform nach DIN 3405, Form A, gerade
ab
1,08 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schmiernippel Trichterform nach DIN 3405, Form B, abgewinkelt 45°
ab
1,95 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schmiernippel Trichterform nach DIN 3405, Form C, abgewinkelt 90°
ab
2,20 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Trichterschmiernippel eignen sich besonders für einen bündigen oder versenkten Einbau.
Durch die Trichterform ist die erforderliche Schmierung auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich.
Durch die Trichterform ist die erforderliche Schmierung auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich.
Zeichnungshinweis
Form A: gerade
Form B: abgewinkelt 45°
Form C: abgewinkelt 90°
Form B: abgewinkelt 45°
Form C: abgewinkelt 90°