{"product":{"productId":"agid.18503","price":0.09,"name":"Schmiernippel Schutzkappen für Kegelschmiernippel"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Polyethylen (PE-LLD).
Ausführung
rot, grün, gelb oder schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Schmiernippel Schutzkappen für Kegelschmiernippel, Form A, ohne Lasche
ab
CHF0.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schmiernippel Schutzkappen für Kegelschmiernippel, Form B, mit Lasche
ab
CHF0.21
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Polyethylen (PE-LLD).
Ausführung
rot, grün, gelb oder schwarz.
Hinweis
Passend für alle Kegelschmiernippel nach DIN 71412. Schützt den Kegelkopf des Schmiernippels vor Verunreinigungen. Die verschiedenen Farben dienen z.B. der Kennzeichnung von Schmierintervallen.
Einsatztemperatur: -70 °C bis +85 °C.
Form A: ohne Lasche
Form B: mit Lasche
Einsatztemperatur: -70 °C bis +85 °C.
Form A: ohne Lasche
Form B: mit Lasche