{"product":{"productId":"agid.1831","price":11.39,"name":"Ölstandsanzeiger"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Gehäuse Thermoplast Polyamid.
O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR).
Reflektor Aluminium.
Schraube und Sechskantmutter Stahl.
O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR).
Reflektor Aluminium.
Schraube und Sechskantmutter Stahl.
Ausführung
Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 100 °C.
Druckbeständigkeit bei 20 °C bis 10 bar, bei 60 °C bis 8 bar.
Reflektor weiß lackiert, Markierungsstriche bzw. Skala schwarz.
Schraube und Sechskantmutter verzinkt.
Druckbeständigkeit bei 20 °C bis 10 bar, bei 60 °C bis 8 bar.
Reflektor weiß lackiert, Markierungsstriche bzw. Skala schwarz.
Schraube und Sechskantmutter verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Ölstandsanzeiger Form A, ohne Thermometer
ab
14,24 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ölstandsanzeiger Form B, mit Thermometer
ab
19,21 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Thermoplast Polyamid.
O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR).
Reflektor Aluminium.
Schraube und Sechskantmutter Stahl.
O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR).
Reflektor Aluminium.
Schraube und Sechskantmutter Stahl.
Ausführung
Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 100 °C.
Druckbeständigkeit bei 20 °C bis 10 bar, bei 60 °C bis 8 bar.
Reflektor weiß lackiert, Markierungsstriche bzw. Skala schwarz.
Schraube und Sechskantmutter verzinkt.
Druckbeständigkeit bei 20 °C bis 10 bar, bei 60 °C bis 8 bar.
Reflektor weiß lackiert, Markierungsstriche bzw. Skala schwarz.
Schraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis
Die Ölstandsanzeiger können entweder wie in der Zeichnung dargestellt oder direkt in Gewindebohrungen montiert werden. Achsabstand für die Befestigungsbohrungen = L1 ±0,3.
Das max. Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben beträgt 5 Nm.
Das max. Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben beträgt 5 Nm.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Thermometer
Form B: mit Thermometer
1) Flachdichtung
2) O-Ring
Form B: mit Thermometer
1) Flachdichtung
2) O-Ring