Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Pendelauflagen, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan
K0282_C

Pendelauflagen, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067. Ausführung:Körper vergütet und phosphatiert.
Kugel gehärtet.
Hinweis:Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0282_C Pendelauflagen, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan 173 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormBD1D2D3HKugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0282.108C813M87,213101110 32.88 CHF
K0282.110C1020M1010,518161725 46.88 CHF
K0282.112C1220M1210,518161725 46.88 CHF
K0282.116C1630M162027252790 58.45 CHF
K0282.120C2050M2034,5354041165 206.98 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33