- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0384Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit voller Kugel |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Schraube Edelstahl. Kugel Edelstahl, POM oder Keramik Si3N4. Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Siliziumnitrid (Si3N4) zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit. Zeichnungshinweis:Form A: Kugel aus Edelstahl Form D: Kugel aus POM Form E: Kugel aus Keramik Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | L | Kugel-Ø | SW | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0384.10410 | A | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 3.76 CHF | | K0384.10412 | A | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 3.86 CHF | | K0384.10416 | A | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 3.86 CHF | | K0384.1046 | A | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 3.76 CHF | | K0384.1048 | A | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 3.76 CHF | | K0384.10510 | A | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 3.47 CHF | | K0384.10512 | A | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 3.47 CHF | | K0384.10516 | A | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 3.53 CHF | | K0384.10520 | A | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 3.53 CHF | | K0384.10525 | A | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 3.65 CHF | | K0384.1058 | A | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 3.47 CHF | | K0384.10610 | A | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3.76 CHF | | K0384.10612 | A | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3.76 CHF | | K0384.10616 | A | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3.76 CHF | | K0384.10620 | A | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3.76 CHF | | K0384.10625 | A | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3.86 CHF | | K0384.10650 | A | M6 | 50,8 | 4 | 3 | 9 | | | 5.93 CHF | | K0384.10660 | A | M6 | 60,8 | 4 | 3 | 9 | | | 6.19 CHF | | K0384.10680 | A | M6 | 80,8 | 4 | 3 | 9 | | | 6.71 CHF | | K0384.10810 | A | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 4.17 CHF | | K0384.10812 | A | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 4.25 CHF | | K0384.10816 | A | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4.25 CHF | | K0384.10820 | A | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4.32 CHF | | K0384.10825 | A | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4.32 CHF | | K0384.10830 | A | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4.37 CHF | | K0384.10850 | A | M8 | 51,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 7.86 CHF | | K0384.10860 | A | M8 | 61,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 8.69 CHF | | K0384.10880 | A | M8 | 81,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 9.56 CHF | | K0384.11012 | A | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | | | 4.80 CHF | | K0384.11016 | A | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | | | 4.90 CHF | | K0384.11020 | A | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | | | 4.96 CHF | | K0384.11025 | A | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | | | 5.09 CHF | | K0384.11035 | A | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | | | 5.24 CHF | | K0384.11216 | A | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | | | 5.90 CHF | | K0384.11220 | A | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | | | 6.03 CHF | | K0384.11225 | A | M12 | 27 | 8,5 | 6 | 30 | | | 6.19 CHF | | K0384.11230 | A | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | | | 6.34 CHF | | K0384.11232 | A | M12 | 34 | 8,5 | 6 | 30 | | | 6.59 CHF | | K0384.11240 | A | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | | | 6.77 CHF | | K0384.11620 | A | M16 | 23,3 | 12 | 8 | 60 | | | 10.53 CHF | | K0384.11625 | A | M16 | 28,3 | 12 | 8 | 60 | | | 11.03 CHF | | K0384.11635 | A | M16 | 38,3 | 12 | 8 | 60 | | | 11.63 CHF | | K0384.11650 | A | M16 | 53,3 | 12 | 8 | 60 | | | 12.90 CHF | | K0384.30410 | D | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 4.01 CHF | | K0384.30412 | D | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 4.01 CHF | | K0384.30416 | D | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 4.08 CHF | | K0384.3046 | D | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 4.01 CHF | | K0384.3048 | D | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 4.01 CHF | | K0384.30510 | D | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 3.65 CHF | | K0384.30512 | D | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 3.65 CHF | | K0384.30516 | D | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 3.73 CHF | | K0384.30520 | D | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 3.73 CHF | | K0384.30525 | D | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 3.73 CHF | | K0384.3058 | D | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 3.65 CHF | | K0384.30610 | D | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 3.99 CHF | | K0384.30612 | D | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 4.01 CHF | | K0384.30616 | D | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 4.01 CHF | | K0384.30620 | D | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 4.01 CHF | | K0384.30625 | D | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 4.08 CHF | | K0384.30810 | D | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 4.40 CHF | | K0384.30812 | D | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 4.46 CHF | | K0384.30816 | D | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 4.46 CHF | | K0384.30820 | D | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 4.51 CHF | | K0384.30825 | D | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 4.51 CHF | | K0384.30830 | D | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 4.59 CHF | | K0384.80512 | E | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 4.11 CHF | | K0384.80520 | E | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 4.26 CHF | | K0384.8058 | E | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 4.11 CHF | | K0384.80610 | E | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | | | 4.54 CHF | | K0384.80616 | E | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | | | 4.60 CHF | | K0384.80620 | E | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | | | 4.60 CHF | | K0384.80625 | E | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | | | 4.80 CHF | | K0384.80810 | E | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 5.67 CHF | | K0384.80812 | E | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 5.87 CHF | | K0384.80820 | E | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6.06 CHF | | K0384.80825 | E | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6.06 CHF | | K0384.80830 | E | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6.21 CHF | | K0384.81012 | E | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | | | 6.76 CHF | | K0384.81016 | E | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | | | 7.16 CHF | | K0384.81020 | E | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | | | 7.57 CHF | | K0384.81025 | E | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | | | 7.83 CHF | | K0384.81035 | E | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | | | 8.14 CHF | | K0384.81216 | E | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | | | 11.09 CHF | | K0384.81220 | E | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | | | 11.52 CHF | | K0384.81230 | E | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | | | 12.13 CHF | | K0384.81240 | E | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | | | 13.02 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|