- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Pendelauflagen, Druckschrauben
- K0282
Pendelauflagen
- K0302
Pendelauflagen Neigungswinkel 12°
- K0283
Pendelauflagen Neigungswinkel 14° und 20°
- K0284
Pendelauflagen mit O-Ring
- K0284_C
Pendelauflagen mit O-Ring, Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan
- K0284_F
Pendelauflagen mit O-Ring, Form F, Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung
- K0284_K
Pendelauflagen mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan
- K0284_O
Pendelauflagen mit O-Ring, Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche
- K0284_P
Pendelauflagen mit O-Ring, Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche
- K0285
Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
- K0286
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
- K1164
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
- K0287
Pendelauflagen verstellbar
- K0288
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring
- K0289
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
- K0290
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und Innensechskant
- K0291
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant
- K0381
Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl
- K0380
Kugeldruckschrauben mit Kopf
- K0380
Kugeldruckschrauben mit Kopf
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel
- K1913
Kugeldruckschrauben ohne Kopf kurze Ausführung
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
- K0382
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit voller Kugel
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel
- K0666
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel, mit Gewindesicherung
- K0666
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel, mit Gewindesicherung
- K0389
Druckschrauben
- K0667
Druckschrauben Edelstahl
- K0668
Druckschrauben mit Gewindesicherung
- K0403
Druckschrauben mit Ansatzkuppe
- K0272
Druckschrauben mit Spitze
- Grippers
- Aufnahmebolzen, Auflagebolzen
- Höhenverstellbare Elemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0284_OPendelauflagen mit O-Ring, Form O, Edelstahlkugel mit... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl. Kugel Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.Ausführung:Körper vergütet und brüniert. Kugel: Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | W | Kugel-Ø | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0284.504X012 | O | 10 | M4 | 8 | 12,5 | 2 | 3,5 | 28 | 7 | 11,5 | | | 55.38 CHF | | K0284.504X025 | O | 10 | M4 | 8 | 25,5 | 2 | 9 | 28 | 7 | 11,5 | | | 58.36 CHF | | K0284.505X017 | O | 13 | M5 | 11 | 17,5 | 3 | 6,5 | 28 | 10 | 19,8 | | | 59.47 CHF | | K0284.505X026 | O | 13 | M5 | 11 | 26,5 | 3 | 9 | 28 | 10 | 19,8 | | | 60.97 CHF | | K0284.506X021 | O | 17 | M6 | 14 | 21 | 3 | 7,5 | 28 | 13 | 27,4 | | | 64.29 CHF | | K0284.508X024 | O | 19 | M8 | 19 | 24 | 4 | 8,5 | 24 | 15 | 38,6 | | | 74.10 CHF | | K0284.510X028 | O | 24 | M10 | 21 | 28 | 4 | 9 | 24 | 20 | 58,3 | | | 81.45 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|