Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Sortimentserweiterung der KIPPflexX-Serie

zurück
  • Sortimentserweiterung der KIPPflexX-Serie

Neuer 5-Achs-Spanner KIPPflexX 90 mm

Das HEINRICH KIPP WERK ergänzt die KIPPflexX-Serie um einen kompakten Spanner mit einer Breite von 90 mm, der für 5-Achs-Fräsmaschinen mit kleineren Maschinentischen konzipiert ist. Mit dem neuen Produkt lassen sich nun auch Werkstücke mit Abmaßen rund um 100 mm frei zugänglich an der Außenkontur bearbeiten.

  • KIPPflexX 90mm kann genauso wie der größere KIPPflexX 125 mm als Zentrischspanner in Niederzugfunktion oder als Schraubstock in Rohteilspannung verwendet werden (2IN1).

  • Die Auflagehöhe des KIPPflexX 90 mm liegt bei 155 mm.

  • Anwender profitieren dank der geringeren Baugröße von Platzeinsparungen. Sollten doch einmal größere Werkstücke fixiert werden müssen, lassen sich auch zwei Spanner nebeneinander einsetzen.

  • Der Spanner eignet sich zur Montage auf Maschinentischen mit T-Nuten oder Gewindebohrungen. Er lässt sich aber auch auf beliebige Rasterelemente sowie direkt auf Nullpunkt-Spannsysteme aufbringen.


KIPPflexX ist eine vielseitige Lösung für jede 5-Achs-Fräsmaschine. Ein besonderes Merkmal ist die bedienerfreundliche Schnellverstellung über eine Kurbel. Die Flachführung sorgt für mehr Stabilität und Steifigkeit des Spannsystems, das die außergewöhnlich hohe Spannkraft von 52 kN erreicht. Eine große Auswahl an verschiedenen Spannbacken in den Ausführungen glatt, mit Pins, als Kombi-Stufenbacke oder auch mit Bearbeitungszugabe stehen zur Verfügung.

                       

                  

Zum neuen 5-Achs-Spanner KIPPflexX 90 mm

                       

                  

Sie wollen weitere Infos zu unseren 5-Achs-Spannern?
Dann kontaktieren Sie unseren Ansprechpartner:

Marc Geiser

Telefon: 07454 / 793 - 7670


marc.geiser@kipp.com