Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Kabelgebundene Arretierbolzen mit Zustandssensor

zurück
Test
Wartungsarm und zuverlässig:

Kabelgebundene Arretierbolzen mit Zustandssensor

Neues im Bereich intelligente Prozessüberwachung aus dem HEINRICH KIPP WERK:

Wir bieten ab sofort Arretierbolzen mit Zustandssensor in einer kabelgebundenen Version an, die eine Alternative zur drahtlosen Bluetooth-Variante darstellen.

Anwender sind beim kabelgebundenen Modell unabhängig von Batterielaufzeiten. Zudem ist auch bei größeren Reichweiten mit Hindernissen jederzeit eine störungsfreie Signalübertragung garantiert.




Die wichtigsten Fakten im Überblick

Flexibel:

Kabelgebundene Arretierbolzen sind für den Einsatz im Maschinenbau, bei Montagevorrichtungen und Prüfstationen oder im Verpackungsmaschinenbau geeignet.


Zuverlässig:

Integrierter induktiver Sensor schaltet, sobald der Bolzen 1 mm gezogen ist.


Robust:

Die kabelgebundenen Konstruktionsbauteile sind mit Schutzart IP67 beständig gegen Spritzwasser, berührungsgeschützt und staubdicht.



Vielfältig:

Modelle verfügbar mit Bolzendurchmessern von 5–12 mm und in Gewindegrößen von M10 bis M20.







Alle Infos finden Sie direkt beim Produkt:

Sie interessieren sich für weitere Varianten?
In unseren Sortiment finden sie eine große Auswahl an Arretierbolzen.