Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Das HEINRICH KIPP WERK stellt vom 20. bis 24. Februar auf der METAV in Düsseldorf aus.
Die internationale Messe für Technologien der Metallbearbeitung feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Rund 600 Aussteller präsentieren in vier Themenbereichen (Quality Area, Moulding Area, Additive Manufacturing Area und Medical Area) neueste Entwicklungen, Innovationen und Dienstleistungen für die gesamte Metallbearbeitung.
Pünktlich zur METAV 2018 erscheint der neue KIPP Katalog SPANNTECHNIK. Er umfasst 460 Seiten, enthält über 2.800 Spannkomponenten und wurde komplett neu strukturiert.
Insgesamt 19 Produktgruppen sind in vier Bereiche aufgeteilt:
Ein echtes Leichtgewicht – Die neue Aufspannpyramide Mineralguss punktet durch ihr geringes spezifisches Materialgewicht, das leichter als Aluminium ist. Die Pyramide aus Mineralguss wurde speziell für die Anwendung auf 5-Achs-Maschinen entwickelt. Aufgrund der Pyramidenform können fünf verschiedene Spannsysteme oder Aufspannungen auf den Spannflächen montiert werden. Die Zuladung des Maschinentisches wird durch das geringe Eigengewicht nur minimal erhöht.
Weitere Vorteile:
- Hervorragende Dämpfungseigenschaften (6 – 10 mal besser als Grauguss)
- Umkehrbacken (Zubehör) mit seitlichem Gewinde für Werkstückanschlag ermöglichen einen großen Spannbereich
- Guter Abfluss von Spänen und Kühlmittel
Für Sie vor Ort - Unsere Experten
Sie haben Fragen und möchten mehr über unsere Produkte und das HEINRICH KIPP WERK erfahren? Vor Ort bieten wir Ihnen die Möglichkeit mit unseren Fachexperten in Kontakt zu treten und ausführliche Informationen zu unseren ausgestellten Produkten und Neuheiten zu erhalten.