{"product":{"productId":"agid.12077","price":18.18,"name":"Douilles de centrage "},"currency":"CHF"}
Matière
Acier à roulement.
Finition
Traité, bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier à roulement.
Finition
Traité, bruni.
Nota
Avec une tolérance d’entraxe de ±0,005 mm et en utilisant deux douilles de centrage de classe I, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,013 mm.
Avec une tolérance d’entraxe de ±0,03 mm et en utilisant une douille de centrage de classe I et une douille de centrage de classe II, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,04 mm.
Les douilles de centrage sont emmanchées avec une légère pression dans les alésages des plaques de fixation.
Pour de plus amples renseignements, consulter les informations générales.
Avec une tolérance d’entraxe de ±0,03 mm et en utilisant une douille de centrage de classe I et une douille de centrage de classe II, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,04 mm.
Les douilles de centrage sont emmanchées avec une légère pression dans les alésages des plaques de fixation.
Pour de plus amples renseignements, consulter les informations générales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.