Sauterelles en Inox.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Capteur de force en Inox.
Boîtier électronique en Inox.

Douille entretoise en Inox.
Vis sans tête en Inox.
Bouchon de protection en thermoplastique.
Finition
Pièces en Inox naturel.
Bouchon de protection noir.
Nota
incl. 1 kit d'entretoises de bridage K1464
Données techniques

Capteur de force :
Force nominale Fnom : force de serrage F4
Zone de calibrage : 0 - force de serrage F4
Précision du système complet : 5 % Fnom
Force limite FL : 120 % Fnom
Force de rupture FB : >200 % Fnom
Plage de température nominale BT nom : -20 - +60 °C

Amplificateur électronique :
Tension de service : 10 - 30 V CC
Signal de sortie (valeur nominale) Cnom : 4 - 20 mA 3 fils
Charge admissible : < (Ub - 10 V) / 0,024 A
Prise électrique : M12 x 1
Configuration des raccordements :
1 : UB+
2 : -
3 : 0 V / S-
4 : S+

Indice de protection : IP66

Utilisation
Les sauterelles sont utilisées pour le maintien et le bridage de pièces. Elles servent de dispositif de montage et de maintien.
La sauterelle avec capteur de force permet la mesure et le réglage de la force de serrage. Les pièces peuvent ainsi être définies et serrées de manière traçable.

La pièce de serrage sert à régler la force de serrage. Des pièces de serrage de différentes hauteurs sont disponibles pour les pièces de différentes épaisseurs.
Indication de dessin
1) Pièce de serrage K1464
Accessoire
K1464
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits