{"product":{"productId":"agid.20825","price":30.17,"name":"Bride de centrage avec vis CHC, forme B"},"currency":"CHF"}
- Pour centrer et serrer
- Avec effet de plaquage
- Pour le serrage de petites pièces
- Spécialement pour les petites pièces
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
gehärtet (33-39 HRC) und brüniert.
Hinweis
Der Zenrtrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstücks in der Bohrung.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Zentrierspanner mit Niederzugwirkung.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Zentrierspanner mit Niederzugwirkung.
Zeichnungshinweis
Maß H bezieht sich auf Höhe bei ≥D.
1) O-Ring
1) O-Ring
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.