Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
IT
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

1.1206 Acier de traitement

   

Cod. materiale1.1206
Standard USA (AISI)-
Denominazione breve C50E
Denominazione precedenteCk 50
DescrizioneAcciaio da bonifica
Composizione
Componenti della lega [%]
C: 0,47 - 0,55
Si: ≤ 0,40 
Mn: 0,60 - 0,90 
P: ≤ 0,030 
S: ≤ 0,035
Cr: ≤ 0,40 
Mo: ≤ 0,10
Ni: ≤ 0,40
Densità [g/cm³]7,85

Limite di elasticità
Rp0,2 / RE [N/mm²]

≥ 460
Resistenza alla trazione
Rm [N/mm²]
700-850
Allungamento a rottura A [%]≥ 15
Truciolabilitàbuona
Saldabilitànon adatto
Trattamento termicopossibile
Altre caratteristiche-
Utilizzi principaliMozzi di serraggio                                                                              

I dati riportati sono da considerarsi valori indicativi per la cui correttezza non assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio dipendono in larga misura dal loro trattamento termico e/o meccanico.