|
Gusseisen mit Lamellengrafit
|
zurück |
|
Gusseisen mit Lamellengrafit
Gussart |
Gusseisen mit Lamellengrafit |
Werkstoff-Nr. |
EN-JL-1030 |
US-Standard (AISI) |
No 20 B |
DIN EN 10027-2 |
5.1300 |
Kurzbezeichnung |
EN-GJL-200 |
Alte Bezeichnung |
GG20 DIN 1561 |
Zusammensetzung [%] |
C: 2,95-3,45 Si: 2,10-2,90 Mn: 0,55-0,75 P: 0,10-0,20 S: 0,04-0,07 |
Dichte [g/cm³] |
7,15 |
R0,2 N/mm² Dehngrenze |
- |
0,1% -Dehnungsgrenze Rp0,1 N/mm² |
130-195 |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] |
200…300 |
Brinellhärte HB30 Probestück <30mm |
180-220 |
Bruchdehnung A% |
0,8-0,3 |
E-Modul E KN/mm² |
88-113 |
Druckfestigkeit Sdb N/mm² |
720 |
Bearbeitbarkeit |
sehr gut |
Schweißbarkeit |
bedingt, mit Spezialelektroden schweißbar |
Druckfestigkeit |
gut |
Notlaufeigenschaft |
gut |
Wärmeleitfähigkeit |
gut |
Dämpfungseigenschaft |
gut |
Gießbarkeit |
sehr gut |
sonstige Eigenschaften |
|
Gefüge |
Ferritisch/perlitisch |
Hauptverwendungen |
für konturenreiche komplizierte Werkstücke, sehr vielseitig einsetzbar Maschinengestelle, Getriebehäuse, Lagergehäuse, Pumpen,allgemeiner Maschinenbau Empfohlene Wanddicken: bis 20mm, Armaturen, Pumpen, Teile für den allgemeinen Maschinenbau, Kreuzgriffe, Sterngriffe |
|
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab. |
Zurück zur Übersicht |
|
|
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|