Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Teleskopschienen Stahlfür Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 136 kg
K1581

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schienen Stahl.
Kugelkäfige Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung:Schienen verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis:Verkauf paarweiseHinweis:Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Zuhaltung in geschlossener Position.
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 60.000 Zyklen.
Beachten:Die Belastbarkeit aller Teleskopschienen ist nach DIN EN 15338 Level 3 getestet.Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Teleskopschienen Stahlfür Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 136 kg

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2A3A4B

HLHub
S
Tragkraft
pro Paar
kg
StatusCADZub.PreisBestellen
K1581.0310157612734217,51976310310136auslaufend 91.27 CHF
K1581.0360157617834268,51976360360136auslaufend 100.64 CHF
K1581.04601576279,5343701976460460136auslaufend 113.53 CHF
K1581.05101576330344211976510510136auslaufend 116.44 CHF
K1581.0610157643234522,51976610610136auslaufend 137.25 CHF
K1581.06601576482,534573,51976660660136auslaufend 142.72 CHF
K1581.07101576533,5346241976710710136auslaufend 146.79 CHF
K1581.08101576635347251976810810136auslaufend 157.70 CHF
K1581.08601576686347761976860860136auslaufend 171.55 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33