|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Neopren oder Polyamid.Ausführung:Neopren schwarz, ölbeständig, Härte 75 Shore A. Polyamid weiß. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | D1 | D2 | H | H1 | für Schrauben | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0106.06 | A | Polyamid | 9 | - | 6,6 | 4 | 2,3 | M3 | | | 1.46 CHF | | K0106.01 | B | Neopren | 11 | 6,6 | 5,5 | 8,5 | 4 | M4 | | | 1.03 CHF | | K0106.02 | B | Neopren | 12,5 | 7,3 | 6,5 | 10 | 4,7 | M5 | | | 1.13 CHF | | K0106.03 | B | Neopren | 15 | 9,9 | 8,5 | 12 | 5,8 | M6 | | | 1.36 CHF | | K0106.04 | B | Neopren | 19 | 12,7 | 11 | 15 | 7,1 | M8 | | | 1.54 CHF | | K0106.07 | B | Neopren | 23 | 15 | 14,5 | 18 | 9 | M10 | | | 2.24 CHF | | K0106.05 | B | Neopren | 26 | 19 | 16,5 | 20 | 10 | M12 | | | 1.93 CHF | | K0106.08 | B | Neopren | 33 | 24 | 22 | 27 | 13 | M16 | | | 2.87 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|