Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit abriebfestem Polyurethan-Laufbelag.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Die Räder sind bruchsicher, wartungsfrei und korrosionsbeständig. Radachse verschraubt. Räder spurlos.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1764_LS Lenkrolle mit "stop-fix" 254 kB

Zeichnungen

Lenkrolle mit "stop-fix"
Lenkrolle mit "stop-fix"

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungAusführung 1RadlagerungABB1B2B3DD1HLL1RTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
K1764.100352Lenkrollemit Feststellsystem stop-fixGleitlager363560-8510091251008086200 73.61 CHF
K1764.125352Lenkrollemit Feststellsystem stop-fixGleitlager404060-85125915010080102,5200 89.32 CHF
K1764.150402Lenkrollemit Feststellsystem stop-fixGleitlager6045807511015011190140105135400 123.49 CHF
K1764.200502Lenkrollemit Feststellsystem stop-fixGleitlager6550807511020011235140105165400 161.08 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie