Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Gelenk Zinkdruckguss.
Fixierungen Zinkdruckguss.
Distanzringe Edelstahl.
Gewindebuchsen und Senkschrauben Stahl.
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Die Gelenke 40x80 und 45x90 sind aus Aluminium.

Ausführung:Gelenk alufarbig lackiert.
Fixierungen verzinkt.
Distanzringe blank.
Gewindebuchsen und Senkschrauben verzinkt.
Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile Edelstahl blank.
Hinweis:Gelenke zur Verbindung zweier Profile in einem beliebigen Winkel.
Der Verstellbereich beträgt 0° bis 180°. Das Gelenk kann auch als schweres Scharnier eingesetzt werden.

Sind die Distanzringe eingesetzt, ist das Gelenk frei beweglich. Werden diese entfernt, kann es als starres Winkelelement eingesetzt werden. Die Gelenke sind besonders für einstellbare Halterungen, schwenkbare Ausleger oder ähnliche Anwendungen geeignet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1051_MK Gelenke mit Klemmhebel 252 kB

Zeichnungen

Gelenke mit Klemmhebel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypBN=NutbreiteForm

AA1BB1D

HLTCADZub.PreisBestellen
K1051.1063030I6C22,5-30316,445307 29.79 CHF
K1051.1084040I8C30-40318,460409 31.11 CHF
K1051.2084080I8D504040318,4100809 66.71 CHF
K1051.1104545B10C30-4542,58,560458 34.08 CHF
K1051.2104590B10D50454542,58,5100909 68.04 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie