Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid glasfaserverstärkt.Ausführung:schwarz.Hinweis:Zur Befestigung von Sensoren und Endschaltern an Aluminiumprofilen oder Flächenelementen.

Für Aluminiumprofile stehen Fixierstücke für verschiedene Nutgrößen zur Verfügung. Das Fixierstück bietet eine formschlüssige Verdrehsicherung und ist im Raster von 15° Schritten einstellbar. Ohne Fixierstück ist der Sensorhalter stufenlos im Winkel einstellbar.
Zeichnungshinweis:
1) Fixierstück.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1281 Sensorhalter 291 kB

Zeichnungen

Sensorhalter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungD

NCADZub.PreisBestellen
K1281.080Sensorhalter8- 2.93 CHF
K1281.120Sensorhalter12- 2.93 CHF
K1281.905Fixierstück-5 0.27 CHF
K1281.906Fixierstück-6 0.27 CHF
K1281.908Fixierstück-8 0.27 CHF
K1281.910Fixierstück-10 0.27 CHF