Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Descrizione del prodotto
Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la piacevolezza al tatto.
Facile da pulire grazie al design chiuso e liscio.
Materiale
Maniglia a staffa EN AW-6060.
Vite, dado e rondella in acciaio inox.
Versione
nero o argento.
Montaggio
Forma A dal lato anteriore.
Vantaggi
Elemento di tenuta per l´apertura e la chiusura dei coperchi, coperture e cofani.
Campi di utilizzo: produzione macchine, produzione di impianti, costruzione di utensili e industria del mobile.
Resistente alla torsione e facile da usare
Fornitura
La forma A contiene viti, dadi e rondelle.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche