Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Plastica PP.
Versione
colore nero.
Nota
Adatto per tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.

Il blocchetto fermacavi serve come elemento di fissaggio per cavi e tubi flessibili. I cavi e i tubi flessibili vengono fissati con fascette fermacavi fino a una larghezza di 5 mm.

Il supporto universale si aggancia ai tubi profilati Ø30 senza bisogno di attrezzi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche