{"product":{"productId":"agid.35682","price":2.77,"name":"Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio rotonda fino a 900N, fori di fissaggio coperti"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Nota
Chiusure a leva con staffa di serraggio per fissare e chiudere in modo sicuro sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. Il superamento del punto morto garantisce un bloccaggio resistente alle vibrazioni.
La forza di fissaggio viene applicata tramite il serraggio di una staffa a molla.
Con l'ausilio del foro D2 è possibile sigillare o fissare le chiusure a leva per prevenire il distacco accidentale.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ordinare il gancio di riscontro separatamente.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al gancio di riscontro.
La forza di fissaggio viene applicata tramite il serraggio di una staffa a molla.
Con l'ausilio del foro D2 è possibile sigillare o fissare le chiusure a leva per prevenire il distacco accidentale.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ordinare il gancio di riscontro separatamente.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al gancio di riscontro.
Accessory
Gancio di riscontro K2468.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.