Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto
3 Risultati

Descrizione

Descrizione del prodotto
Gli interruttori di sicurezza a cerniera sono utilizzati per il monitoraggio della posizione di porte di sicurezza, sportelli e cappe di protezione montati su cerniera. Il monitoraggio del dispositivo di protezione viene effettuato direttamente nella cerniera.
Nei modelli standard preimpostati, l'angolo di commutazione può essere regolato liberamente su tutto l'arco di movimento. Un ausilio di montaggio garantisce un allineamento veloce su sportelli e montanti.

Le cerniere supplementari hanno lo stesso aspetto e le stesse dimensioni degli interruttori di sicurezza a cerniera.
Materiale
Alloggiamento in zinco pressofuso.
Coperchio dell'alloggiamento in plastica autoestinguente.
Perno di cerniera in zinco pressofuso/acciaio C45.
Contatti in lega argento-nichel.
Nota
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono forniti esclusivamente a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. La compatibilità della cerniera per la specifica applicazione deve essere verificata caso per caso.

I materiali su cui vengono montate le cerniere, i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.

Montaggio
4 x M6 viti a testa cilindrica DIN 7984 o DIN EN ISO 4762
Coppia di avvitamento 4,3 Nm
Per le istruzioni di montaggio generali fare riferimento alle istruzioni per l'uso allegate.
Vantaggi
- Adatte per la protezione di sportelli oscillanti
- Tempo di montaggio minimo sui più comuni profili in alluminio
- Integrazione ottimale nella costruzione circostante
- Protezione ulteriore contro la manipolazione
- Usura meccanica quasi assente
Accessory
Per la forma A:
Connettore femmina M12x1 con chiusura a vite K1498.

Altri clienti hanno acquistato anche