{"product":{"productId":"agid.31963","price":113.7,"name":"Cerniere a barra in acciaio inox con arresto"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio inox A2.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox A2.
Nota
Le cerniere a barra con arresto a 65° offrono una soluzione eccezionale per applicazioni che richiedono un posizionamento specifico. Realizzate in acciaio inox di alta qualità, garantiscono una durata e una resistenza alla corrosione di prim'ordine, rendendole ideali per gli ambienti impegnativi.
Queste cerniere forate semplificano il montaggio e offrono una soluzione di fissaggio rapida e affidabile. L'arresto a 65° consente di definire la posizione delle cerniere, particolarmente importante per le applicazioni che richiedono un'apertura o un'inclinazione specifica.
Grazie alla loro costruzione precisa, le cerniere a barra garantiscono un movimento fluido e una lunga durata senza segni di usura. Offrono una soluzione di fissaggio stabile e affidabile per un'ampia gamma di progetti e soddisfano i requisiti più esigenti.
Queste cerniere forate semplificano il montaggio e offrono una soluzione di fissaggio rapida e affidabile. L'arresto a 65° consente di definire la posizione delle cerniere, particolarmente importante per le applicazioni che richiedono un'apertura o un'inclinazione specifica.
Grazie alla loro costruzione precisa, le cerniere a barra garantiscono un movimento fluido e una lunga durata senza segni di usura. Offrono una soluzione di fissaggio stabile e affidabile per un'ampia gamma di progetti e soddisfano i requisiti più esigenti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.