{"product":{"productId":"agid.31964","price":229.52,"name":"Cerniere a molla in acciaio inox"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio inox A2.
Mostra di più
Mostra di meno
Cerniere a molla in acciaio inox, Forma A
da
229,52 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere a molla in acciaio inox, Forma B
da
243,62 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio inox A2.
Nota
Le cerniere a molla offrono una soluzione eccellente per le applicazioni che richiedono una funzione di apertura e chiusura automatica. Realizzate in acciaio inox di alta qualità, garantiscono una durata e una resistenza alla corrosione di prim'ordine, rendendole ideali per gli ambienti impegnativi.
Queste cerniere forate sono dotate di apertura e chiusura a molla, garantendo l'apertura e la chiusura automatiche in assenza di un intervento manuale. Tale funzionalità le rende comode da usare in svariate applicazioni.
La versione forata semplifica il montaggio, offrendo una soluzione di fissaggio rapida e affidabile. Grazie alla loro costruzione precisa, le cerniere a molla garantiscono un movimento fluido e una lunga durata senza segni di usura.
Queste cerniere forate sono dotate di apertura e chiusura a molla, garantendo l'apertura e la chiusura automatiche in assenza di un intervento manuale. Tale funzionalità le rende comode da usare in svariate applicazioni.
La versione forata semplifica il montaggio, offrendo una soluzione di fissaggio rapida e affidabile. Grazie alla loro costruzione precisa, le cerniere a molla garantiscono un movimento fluido e una lunga durata senza segni di usura.