Alloggiamento di alluminio pressofuso.
Inserti e albero frizionato: acciaio.
Anello di copertura e tappi di copertura: plastica.
Piastre di fissaggio delle scanalature: alluminio pressofuso.
Viti, rondelle e tasselli: acciaio.
Versione
Alloggiamento: verniciato color alluminio.
Inserti e alberi frizionati: non trattati.
Anello di copertura e tappi di copertura: simili a RAL 7042.
Piastre di fissaggio delle scanalature: verniciate color alluminio.
Viti, rondelle e tasselli: zincati.
Nota
Giunti a frizione di collegamento per la costruzione di bracci girevoli individuali con profili in alluminio. Le giunzioni a frizione di collegamento si caratterizzano per un momento di attrito preimpostato, disponibile in 6 intervalli da 0,5 a 15 Nm. Rotabile a 360°. Misura di interasse 40 mm.

Il lato di collegamento può essere avvitato in senso longitudinale o trasversale sulla scanalatura del profilo; l'asse di attrito è quindi posizionato ad angolo retto rispetto al profilo.
Il lato del giunto a frizione può essere fissato al profilo in senso longitudinale, trasversale o frontale. Per il montaggio frontale, è necessario una filettatura M8 (profonda minimo 15 mm) nel foro centrale. Nel caso di montaggio su superfici piane, le piastre di fissaggio delle scanalature fornite non vengono utilizzate.

Il carico di coppia massimo M è di 45 Nm.
Fornitura
1 Giunto a frizione di collegamento
1 Tappo di copertura
1 Vite DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (per tassello lato giunto a frizione)
1 Vite DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x25 (per tassello lato collegamento)
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (per foro centrale lato giunto a frizione)
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x30 (per foro centrale lato collegamento)
2 Rondelle 8-FSt
2 Piastre di fissaggio delle scanalature
2 Tasselli - Cava da 8 a M8
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche