Acier.

Inox 1.4305.

Inox 1.4404.

Aluminium.

Finition
Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox 1.4305 poli, vis en inox A2-70.
Inox 1.4404 poli, vis en inox A4-70.
Aluminium poli, vis en inox A2-70.
Nota
Les bagues d'arrêt en deux parties entourent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Cela permet d'obtenir un ajustement précis et des forces de maintien très importantes sans endommager l'arbre.

La tolérance de l'arbre doit être en h11.

Le modèle en deux parties permet un montage facile et rapide, sans avoir à démonter les composants adjacents.

Les bagues d'arrêt en inox A4 sont marquées d'un petit point de centrage au niveau de leur diamètre extérieur.
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
Sur demande
Autres dimensions.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche