{"product":{"productId":"agid.35526","price":49.25,"name":"Verrou quart de tour acier inoxydable, plat"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps en Inox.
Boulon en Inox.
Broche en Inox.
Bouton en Inox.
Boulon en Inox.
Broche en Inox.
Bouton en Inox.
Finition
Corps : naturel.
Boulon : naturel.
Broche naturelle.
Bouton en inox, naturel.
Boulon : naturel.
Broche naturelle.
Bouton en inox, naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en Inox.
Boulon en Inox.
Broche en Inox.
Bouton en Inox.
Boulon en Inox.
Broche en Inox.
Bouton en Inox.
Finition
Corps : naturel.
Boulon : naturel.
Broche naturelle.
Bouton en inox, naturel.
Boulon : naturel.
Broche naturelle.
Bouton en inox, naturel.
Nota
Vis de fixation M2 ou M3 fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 ou 12 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur de 12 à 20 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 ou 12 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur de 12 à 20 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
2) Option de montage 2
3) Plaque
Accessoire
Plaques de bridage K1062
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.