{"product":{"productId":"agid.35793","price":33.42,"name":"-"},"currency":"CHF"}
Description
Matière
Levier pivotant en plastique.
Nota
Notre levier pivotant en plastique constitue une solution innovante et ergonomique, spécialement conçue pour la manipulation d’armoires électriques et de commandes. Avec son design robuste et ses matériaux de qualité, ce levier pivotant conjugue fonctionnalité et longévité.
Ses trous de montage présentent les entraxes usuels 50x55x50.
Ce levier pivotant peut être associé à d’autres produits pour la construction d’armoires électriques afin d’obtenir un système de verrouillage à 1, 2 ou 3 points (voir informations techniques). Pour raccorder ce levier pivotant à l’accessoire adapté (adaptateur 05601-10 ou serrure à tige 05601-22), une douille 05601-11 est nécessaire.
La forme A requiert toujours un adaptateur 05601-10.
La forme B requiert toujours une serrure à tige 05601-22.
Les vis de fixation nécessaires au montage des leviers pivotants et des accessoires sont fournies.
Le demi-cylindre profilé pour levier pivotant (05601) doit être commandé séparément.
*La cote A résulte de l’association d’un levier pivotant et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Ses trous de montage présentent les entraxes usuels 50x55x50.
Ce levier pivotant peut être associé à d’autres produits pour la construction d’armoires électriques afin d’obtenir un système de verrouillage à 1, 2 ou 3 points (voir informations techniques). Pour raccorder ce levier pivotant à l’accessoire adapté (adaptateur 05601-10 ou serrure à tige 05601-22), une douille 05601-11 est nécessaire.
La forme A requiert toujours un adaptateur 05601-10.
La forme B requiert toujours une serrure à tige 05601-22.
Les vis de fixation nécessaires au montage des leviers pivotants et des accessoires sont fournies.
Le demi-cylindre profilé pour levier pivotant (05601) doit être commandé séparément.
*La cote A résulte de l’association d’un levier pivotant et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Indication de dessin
1) Trous de montage
2) Épaisseur de tôle max. 2,5 mm
3) Système de verrouillage à 1 point
4) Système de verrouillage à 3 points
5) Came 05569
6) Levier pivotant
7) Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc 05601-10
8) Serrures à tige en zinc ou en plastique pour tiges plates 05601-22
2) Épaisseur de tôle max. 2,5 mm
3) Système de verrouillage à 1 point
4) Système de verrouillage à 3 points
5) Came 05569
6) Levier pivotant
7) Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc 05601-10
8) Serrures à tige en zinc ou en plastique pour tiges plates 05601-22
Accessoire
K2270 Demi-cylindre profilé pour levier pivotant.
K1114 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges rondes.
K2273 Douille pour cames en zinc.
K2274 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.
K2275 Guides en plastique pour tiges rondes.
K2277 Embout en zinc pour tiges rondes.
K2276 Butées en plastique pour tiges rondes.
K2279 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates.
K2278 Tiges plates en acier pour levier pivotant.
K2272 Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc.
K1114 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges rondes.
K2273 Douille pour cames en zinc.
K2274 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.
K2275 Guides en plastique pour tiges rondes.
K2277 Embout en zinc pour tiges rondes.
K2276 Butées en plastique pour tiges rondes.
K2279 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates.
K2278 Tiges plates en acier pour levier pivotant.
K2272 Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.