Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
2 Résultats

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Nota
Forme A : Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
Forme B : Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée ou ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Montage
Par soudage ou par perçage personnalisé réalisé par le client.

Découvrez notre gamme de produits