Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Corps en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Vis H en acier.
Finition
Corps noir.
Vis H zinguée.
Nota
Grâce a l'embout plat et au boulon hexagonal noyé, ce type de pieds de montage convient tout particulièrement pour l’équipement de surfaces planes. La hauteur du pied de montage est réglable sans palier, manuellement ou à l’aide d’un outil, en tournant l’écrou de réglage.
Indication de dessin
1) Embout d'extrémité
2) Ecrou
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits