Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière

Manette :

en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.

Composants souples : Thermoplastique souple TPE.

Insert en acier : Inox, 1.4305.

Finition
Acier inox naturel.
Nota
Les composants durs et souples sont disponibles de série en gris foncé RAL 7021.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
Autres diamètres, longueurs de tige filetée, combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.
La cote « H1 » est disponible en d'autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits