{"product":{"productId":"agid.27376","price":6.11,"name":"Raccords parallèles Ø30 type I"},"currency":"CHF"}
Matière
Fonte d'aluminium.
Pièces de montage en acier.
Pièces de montage en acier.
Finition
polies.
Pièces de montage zinguées.
Pièces de montage zinguées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Fonte d'aluminium.
Pièces de montage en acier.
Pièces de montage en acier.
Finition
polies.
Pièces de montage zinguées.
Pièces de montage zinguées.
Nota
Convient aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.
Pour un raccordement parallèle. Le raccord parallèle prémonté peut être positionné et serré directement sur les tubes profilés de Ø30. Grâce aux deux demi-raccords, le raccord parallèle peut également être monté ultérieurement sur des constructions existantes afin de les renforcer ou de les étendre.
Pour un raccordement parallèle. Le raccord parallèle prémonté peut être positionné et serré directement sur les tubes profilés de Ø30. Grâce aux deux demi-raccords, le raccord parallèle peut également être monté ultérieurement sur des constructions existantes afin de les renforcer ou de les étendre.
Contenu de la livraison
2 demi-raccords parallèles.
1 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, zinguée.
1 écrou autobloquant ISO 10511 - M6, zingué.
L'article est livré prémonté.
1 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, zinguée.
1 écrou autobloquant ISO 10511 - M6, zingué.
L'article est livré prémonté.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.