{"product":{"productId":"agid.31156","price":2.67,"name":"Charnières à tige en plastique"},"currency":"CHF"}
Matière
Poignée en PA.
Entretoise en PA.
Tige en acier.
Entretoise en PA.
Tige en acier.
Finition
Poignée verte.
Entretoise noire.
Tige zinguée.
Entretoise noire.
Tige zinguée.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Poignée en PA.
Entretoise en PA.
Tige en acier.
Entretoise en PA.
Tige en acier.
Finition
Poignée verte.
Entretoise noire.
Tige zinguée.
Entretoise noire.
Tige zinguée.
Nota
Les charnières à tige avec poignée à ressort conviennent pour les portes intérieures. Ces charnières ne sont pas visibles de l'utilisateur.
Elles peuvent être montées aussi bien à droite qu'à gauche.
L'angle d'ouverture de ces charnières est de 120°.
La porte peut être montée et démontée facilement grâce à la tige à ressort.
Les charnières à tige peuvent également être utilisées comme doigts d'arrêt.
Elles peuvent être montées aussi bien à droite qu'à gauche.
L'angle d'ouverture de ces charnières est de 120°.
La porte peut être montée et démontée facilement grâce à la tige à ressort.
Les charnières à tige peuvent également être utilisées comme doigts d'arrêt.
Montage
1. Le montage s'effectue en enfonçant le doigt d'arrêt dans la poignée sans utiliser d'outil.
2. Démontage de la porte.
3. Porte montée.
4. Information : Un creux dans l'ouverture de montage permet d'adapter l'espace entre deux composants. La plage de serrage (S) est comprise entre 0 et 4 mm.
2. Démontage de la porte.
3. Porte montée.
4. Information : Un creux dans l'ouverture de montage permet d'adapter l'espace entre deux composants. La plage de serrage (S) est comprise entre 0 et 4 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.