Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Inox A2.
Nota
Nos charnières à tige avec butée à 65° constituent une solution remarquable pour les applications nécessitant un positionnement spécifique. Fabriquées en inox de haute qualité, elles offrent une excellente durabilité et résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour les environnements exigeants.

Ces charnières percées simplifient le montage et offrent une solution de fixation rapide et fiable. La butée à 65° permet de définir la position des charnières, ce qui est particulièrement important dans les applications nécessitant une ouverture ou une inclinaison spécifique.

Grâce à leur conception précise, les charnières à tige garantissent un mouvement fluide et une durabilité sans signes d'usure. Elles offrent une solution de fixation stable et fiable pour une multitude de projets et répondent aux exigences les plus strictes.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits