Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Aluminium 6060 T5.
Vis et écrou en Inox.
Rondelles en PA.
Finition
Anodisé, noir.
Nota
Les charnières sont équipées d'une fonction de verrouillage. Celle-ci s'enclenche tous les 30° de 0° à 270° et permet de maintenir ouverts ou hermétiquement fermés les portes et volets.
Le couple de verrouillage n'est pas réglable.
Tolérence du couple ± 20 %

Fixation à l'aide de vis FHC conformes à la norme DIN 7991.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Plage de température
de -30 °C à +70 °C
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits