{"product":{"productId":"agid.37953","price":3.91,"name":"Fünfsterngriffe ergonomisch mit Innengewinde"},"currency":"CHF"}
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- SYMPA touch: Optimale Grifffestigkeit und Griffsicherheit durch hohe Ergonomie
- Das rutschfeste Material passt sich bei Greifbewegungen ideal an die menschliche Hand an
Beschreibung
Werkstoff
Hartkomponente aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer.
Buchse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Es wird die Farbkombination
schwarzgrau RAL 7021 (Hartkomponente) und
schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente)
serienmäßig geliefert.
schwarzgrau RAL 7021 (Hartkomponente) und
schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente)
serienmäßig geliefert.
Auf Anfrage
Weitere Ausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.