{"product":{"productId":"agid.31635","price":35.49,"name":"Führungsschienen Kunststoff für Rollenbahnen Stahl"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Kunststoff PVC.
ESD-Ausführung Kunststoff PVC, kohlefaserverstärkt.
ESD-Ausführung Kunststoff PVC, kohlefaserverstärkt.
Ausführung
schwarz oder grau ähnlich RAL 7042.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff PVC.
ESD-Ausführung Kunststoff PVC, kohlefaserverstärkt.
ESD-Ausführung Kunststoff PVC, kohlefaserverstärkt.
Ausführung
schwarz oder grau ähnlich RAL 7042.
Hinweis
Mit den Führungsschienen wird das Transportgut sicher auf der Rollenbahn gehalten. Zur Montage werden die Führungsschienen einfach über die Rollenbahnen geschoben.
Zum Schutz empfindlicher Produkte sind die Führungsschienen auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung (ESD) erhältlich.
Zum Schutz empfindlicher Produkte sind die Führungsschienen auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung (ESD) erhältlich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.