{"product":{"productId":"agid.31629","price":8.52,"name":"Einhängehalter 40 Stahl für Rollenbahnen Stahl"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Einhängehalter 40 Stahl für Rollenbahnen Stahl, Form A
ab
CHF8.79
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Einhängehalter 40 Stahl für Rollenbahnen Stahl, Form B
ab
CHF8.52
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Einhängehalter dienen zum Einhängen von Rollenbahnen Stahl in ein Aluminiumprofil 40 mm.
Rollenbahn in den Einhängehalter einschieben und am Aluminiumprofil einhängen. Bei Bedarf kann der Einhängehalter auch verschraubt werden.
Form A: Ohne Anschlag.
Form B: Mit Anschlag. Dieser Einhängehalter dient als Stopper für Güter und Werkstückträger am Ende einer Förderstrecke.
Rollenbahn in den Einhängehalter einschieben und am Aluminiumprofil einhängen. Bei Bedarf kann der Einhängehalter auch verschraubt werden.
Form A: Ohne Anschlag.
Form B: Mit Anschlag. Dieser Einhängehalter dient als Stopper für Güter und Werkstückträger am Ende einer Förderstrecke.
Lieferumfang
1 Einhängehalter.